1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Détecteurs inductifs
  5. Détecteur de sécurité

Détecteurs de sécurité inductifs

  • Certification selon IEC 60947-5-3, ISO 13849-1, IEC 62061 et IEC 61508
  • Garantie de la sécurité des personnes et machines
  • Aucune nécessité de cible spécifique pour détecteurs de sécurité électroniques
  • Raccordement des capteurs sur l’API de sécurité ou un module AS-i sûr

Détecteurs de sécurité inductifs



Détecteurs de sécurité

Le détecteur de sécurité améliore la fiabilité et la sécurité de votre installation et peut être raccordé à des relais homologués sans détection de courts-circuits. L’absence d’usure garantit les coûts de maintenance les plus faibles pour l’installation. Les cas d'erreurs, comme par exemple la rupture ou le court-circuit du fil de la bobine, sont diagnostiqués et le détecteur passe à l'état défini comme sûr. Un simple court-circuit entre l’alimentation et une des deux sorties n’altère pas la fonction de sécurité du détecteur. Les applications de sécurité inductives sont des applications spécifiques demandant une détection sans contact et sûre d'une cible métallique.
Les applications sont par exemple le positionnement fiable sur des dispositifs à indexage circulaire et des machines-outils, le déclenchement fiable du ralentissement ou de l’arrêt de fin de course sur des presses, robots portique et moteurs, ou encore la surveillance fiable de zones de travail de robots.