1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Détecteurs inductifs
  5. Détecteurs annulaires et détecteurs de petites pièces dans un tube

Détecteurs inductifs - Détecteurs annulaires et détecteurs de petites pièces dans un tube

  • Variantes fonctionnant sur un principe statique et dynamique
  • Détection fiable d'objets de très petit diamètre
  • Temps de réponse très court
  • Réglage simple de la prolongation des impulsions et de la sensibilité via un potentiomètre
  • Fonction de contact d’ouverture ou de fermeture au choix


Détecteurs annulaires et détecteurs de petites pièces dans un tube

Les détecteurs annulaires et les détecteurs de petites pièces dans un tube, à principe de fonctionnement statique, fonctionnent comme les détecteurs inductifs. Ils génèrent un signal de sortie tant que du métal se trouve dans la zone de détection. Il est ainsi possible de réaliser des contrôles de bourrage au cours d’un process d’alimentation.
Les détecteurs dynamiques sont utilisés s'il est nécessaire de détecter de pièces particulièrement petites et de faible masse. Lors de l’amortissement, une brève impulsion est générée à la sortie du détecteur, sa durée pouvant être réglée entre 0,1 et 150 ms. Même en présence de souillure métallique dans le tube, due par exemple à l’abrasion de filetages, la fonctionnalité est durablement préservée.