You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Détecteurs inductifs
  5. Utilisation dans des applications de soudure

Détecteurs inductifs - Utilisation dans des applications de soudure

  • Résistant aux champs électromagnétiques
  • Grande portée pour une grande fiabilité opérationnelle
  • Grande variété de formes de construction différentes
  • Formes cylindriques avec fréquence de commutation élevée
  • Résistant aux projections de soudure grâce au revêtement anti-adhérent

Détecteurs inductifs - Utilisation dans des applications de soudure


Utilisation dans des applications de soudage

Les champs magnétiques générés par les opérations de soudage par résistance peuvent facilement perturber les détecteurs inductifs. Les détecteurs de la série W, résistants aux champs magnétiques, en sont protégés par une structure de bobine spéciale. Dans les systèmes de soudage à fréquence moyenne et AC/DC, ces détecteurs garantissent une haute fiabilité opérationnelle et un taux élevé de disponibilité.
Le revêtement antiadhésif spécial fait perler les projections de soudure et permet un nettoyage facile et rapide. La face active des détecteurs est en matière plastique thermodurcissable résistante. Les inserts métalliques ont un revêtement supplémentaire en PTFE.
Grâce à leur facteur de correction K = 1, les détecteurs ont la même portée pour tous les métaux.
L’indice de protection IP 69K permet une protection fiable contre la pénétration de poussières et de liquides.
Associés à des connecteurs de la série ecolink EVW, les détecteurs inductifs de la série W sont la combinaison idéale pour les applications de soudage.
Pour les détecteurs tout inox de la série R, le tube fileté et la face active sont également en acier inox. De ce fait, ils présentent une résistance mécanique aux chocs sur la face active.