You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Détecteurs inductifs
  5. Utilisation dans des lubrifiants-réfrigérants

Détecteurs inductifs - Utilisation dans des lubrifiants-réfrigérants

  • Pour applications dans la métallurgie
  • Capteurs et connecteurs parfaitement assortis pour utilisation dans des huiles
  • Extrêmement robuste grâce à la face active métallique
  • Résistance élevée aux vibrations et aux chocs
  • Etiquette gravée au laser lisible en permanence

Détecteurs inductifs - Utilisation dans des lubrifiants-réfrigérants


Utilisation avec des fluides de coupe et d’usinage

Ces gammes d’appareils sont spécialement développées pour des applications dans le domaine du travail des métaux.

Les composants installés dans les machines-outils subissent les effets des huiles et des fluides de coupe.  Dans de nombreuses applications, des détecteurs standards ne suffisent pas. La série C est spécialement conçue pour ce secteur industriel. Le concept d’étanchéité des détecteurs, en combinaison avec le connecteur ecolink correspondant, offre une protection maximale contre les dysfonctionnements.
Pour le boîtier monobloc des détecteurs tout inox, le tube fileté ainsi que la face active sont en acier inox (V4A). Cette matière résistante est anticorrosive et permet l'intégration des détecteurs dans des applications extrêmes.
Les détecteurs à portée augmentée, facteur de correction K = 1 (portée identique pour tous les métaux) ou K = 0 (ne détectant que les métaux ferreux) sont idéaux pour des applications de travail des métaux.  Les détecteurs à facteur K = 0 ignorent les copeaux d’aluminium, ce qui s’avère particulièrement avantageux lors de l’usinage de pièces de moteur en aluminium où les copeaux ne doivent pas influencer les détecteurs.