You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Détecteurs inductifs
  5. Distance de commutation égale sur tous les métaux

Détecteurs inductifs - Distance de commutation égale sur tous les métaux

  • Résistant aux huiles et aux lubrifiants
  • Facteur de correction 1 : Distance de commutation égale sur tous les métaux
  • Très haute fréquence de commutation
  • Etiquette gravée au laser lisible en permanence
  • Grande portée pour une grande fiabilité opérationnelle

Détecteurs inductifs - Distance de commutation égale sur tous les métaux


Reconnaissance indépendamment du matériau

Qu’il s’agisse d’acier, d’aluminium, de cuivre ou d’autres métaux non ferreux, les détecteurs « K = 1 » ont la même portée pour tous les métaux. Cela signifie que le facteur de correction est constant et toujours égal à 1.
La portée augmentée est garantie sur toute la plage de température et permet donc une meilleure protection contre les défaillances dues aux casses mécaniques. Par rapport aux détecteurs standards de ce type, la fréquence de commutation de 2000 Hz constitue une valeur supérieure à la moyenne.
Les détecteurs ifm sont conçus pour de longues années d’utilisation. Cela se reflète dans certains détails, par exemple l’étiquette laser permet une identification pérenne du détecteur même après des années.