- Page d'accueil
- Produits
- Détecteurs de position
Détecteurs de position
Détecteurs de position
Détecteurs de position
Dans les utilisations industrielles, les détecteurs de position sont aujourd'hui indispensables pour la détection fiable des positions sur les machines. En comparaison avec les interrupteurs mécaniques, les détecteurs inductifs, capacitifs et magnétiques offrent des conditions presque idéales : fonctionnement sans contact ni usure, hautes fréquences de commutation, précision de commutation et haute protection contre les vibrations, les poussières et l'humidité.
Les détecteurs pour vérins servent à détecter la position du piston des vérins pneumatiques.
Dans les applications process industrielles, là où des fluides, de l’air ou des gaz sont utilisés, les vannes sont utilisées pour les tâches de dosage et de contrôle. Les détecteurs pour vannes signalent de manière fiable les positions d'actionneurs 1/4 de tour, de vannes, de coulisseaux et de clapets.
L'automatisation ne peut plus être imaginée sans les détecteurs optoélectroniques comme « yeux artificiels ». Ils sont utilisés partout où la position exacte d'objets doit être détectée d'une manière sûre et sans contact. La matière des objets à détecter n'a pas d'importance. Les détecteurs optoélectroniques bénéficient d’une plage de détection beaucoup plus grande que les détecteurs inductifs, capacitifs et magnétiques. Pour la détection précise d'objet particulièrement petits, ce sont des détecteurs laser qui sont utilisés. En combinaison avec une mesure du temps de vol de la lumière, les grandes distances peuvent aussi être mesurées de manière fiable.