Betrouwbare communicatie tussen werktuigapparaat en trekker
Maakt centrale implementatie en onderhoudsplanning mogelijk van machines die voor wereldwijd worden gebruikt.
Digitale ingangsmodules voor PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT en Modbus TCP
Ze voegen nuttige functies toe aan sensoren
Vertrouwde signalering door middel van vrij te configureren LED's
Voeding vanuit het signaal
Scheiding van automatiserings- en IT-netwerk beschermt de installatie tegen onbevoegde toegang van buitenaf
Detecteert de kleinste objecten met de hoogste precisie
Nauwkeurige debietmeting van water en gedemineraliseerd water
Verwerking van verschillende codes en teksten in één oogopslag
Inductieve sensoren voor hoog nauwkeurige inline-kwaliteitsbewaking
onderhoudsvrije capacitieve niveaumeting
Voor cyclische trillings- en temperatuurbewaking ook op moeilijk toegankelijke plaatsen
Geschikt voor voeding van IO-Link-masters
Display met hoge helderheid voor de beste leesbaarheid, zelfs bij instraling van daglicht
Grote afstanden en breed temperatuurbereik
Detectie van obstakels en vrije ruimte voor routeplanning van autonome voertuigen
moneo configure free intelligent IO-Link-beheer
Krachtig multi-talent voor in de schakelkast
AI-gebaseerd systeem helpt bij montage- en verpakkingsactiviteiten
Duidelijke weergave van beelden en gegevens van de visionsensoren op een dashboard
Slechts 1 sensor voor 2 eindposities bij cilinders met korte slag
Veilige proceskwaliteit dankzij continue bewaking van het tempereren rondom de contour
Niveaumeting tot op de millimeter nauwkeurig tot 10 meter
Afstandsmeting tot op de millimeter nauwkeurig dankzij PMD-lichtlooptijdsmeting
Voor de uitwisseling van CAN-gegevens tussen machines via WLAN of Bluetooth
2 in 1: Toerentalevaluatie en sensor in een compacte behuizing
Antenne, verwerkingseenheid en switch in één apparaat versnellen de installatie
Overbelastingsbestendige meetcel met goede stabiliteit op lange termijn