ifm mit leistungsstarken Perception-Lösungen auf der VISION 2026
Auf der führenden Fachmesse für Bildverarbeitung zeigt ifm vom 6. bis 8. Oktober wie Roboter mithilfe intelligenter Vision-Technologien immer besser interagieren können und wie sich die Qualitätskontrolle in Produktion und Montage mit 2D-Inspektion und passgenauer Industrie-Beleuchtung optimieren lässt.
ifm präsentiert auf der VISION 2026 innovative Lösungen für die Optimierung von Produktion und Prozessen sowie robuste und zuverlässige Perception-Lösungen für die mobile Robotik.
Intelligente und zugleich robuste Vision-Technologien bilden die Basis vieler industrieller Bildverarbeitungssysteme. Damit sich auch die nächste Generation intelligenter Roboter und mobiler Maschinen autonom bewegen und umfassend kollaborieren kann, hat ifm leistungsfähige Perception-Lösungen für verschiedene Applikationen entwickelt.
Kameras im mobilen Umfeld
Ein neues Autonomie-Level erreichen AGVs und mobile Roboter mit dem Multi-Kamera-Sensor-System O3R und dessen synchronisierter Verarbeitung einer Vielzahl von Bild- und Sensorinformationen. Für das Manövrieren im Outdoor-Bereich hat ifm mit O2M500 eine 2D-Kamera-Plattform mit intelligenter Personenerkennung im Portfolio. An mobilen Arbeitsmaschinen wertet O2M500 das Geschehen im Umfeld aus und warnt bei Gefahr zuverlässig auch unter schwierigen Sichtverhältnissen.
Produktionsprozesse überwachen
Für die Qualitätssicherung in Fabriken kann die universale 2D-Inspektionslösung O2U5 Strukturen, Features und Konturen genauestens bewerten und leistet so in jeder Art von automatisiertem Produktions- oder Assembly-Prozess eine effektive Qualitätssicherung. Bauteilen, Codes oder Zeichen werden dabei durch integrierte LED-Beleuchtung oder die besonders robusten O2D9xx Industriebeleuchtungen optimal ausgeleuchtet.
ifm auf der Vision Halle 10 Stand D30