• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

Maschinenverfügbarkeit verbessern, Prozesse sichern und Energieverbräuche optimieren

Themenseite
➜ moneo: IIoT-Plattform

Maximale Qualität, minimale Ausfallzeiten und optimaler Ressourceneinsatz 

Jeden Tag arbeiten weltweit moneo-Softwarelösungen mit Millionen von ifm-Sensoren in unzähligen Anlagen und Maschinen zusammen. Die Kommunikations- und Steuerungssysteme der ifm bilden das Rückgrat für einen reibungslosen Betrieb. Sie sorgen für die Erfassung und detaillierte Analyse von Produktions- und Maschinendaten.

Die IIoT-Plattform moneo erkennt frühzeitig Abweichungen vom gewünschten Zustand und visualisiert diese durch ein integriertes Warnungs- und Alarmsystem punktgenau im Prozess. Eine schnelle Reaktion auf sich verändernde Prozesse verhindern so Fehlproduktionen, unnötige Energieverbräuche und Maschinenausfälle. Dadurch können Produktionsprozesse kontinuierlich und störungsfrei ablaufen, Energieverbräuche aufgedeckt und Ressourcen nachhaltig eingesetzt werden.

Lesen Sie in den folgenden Use Cases, welche Vorteile sich aus dem Zusammenspiel von Sensorik und Software ergeben. Die beschriebenen Use Cases sind auch auf andere Anwendungsfälle adaptierbar – also auch auf Ihre! 

Sprechen Sie uns an: Wir sind für Sie da und beraten Sie gerne bei der idealen Lösung für Ihre Prozessqualität, Maschinenverfügbarkeit und Energieverbräuche!

Diese Themen könnten Sie auch interessieren: