You probably do not come from: Austria.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Unsere Schwingungssensoren mit IO-Link-Technologie
  3. Die Vorteile von IO-Link

Warum ifm?

Die Schwingungssensoren der VV-Familie sind die richtige Wahl und alles, was man zur zuverlässigen Zustandsüberwachung von Maschinen benötigt.

Warum Schwingungssensoren mit IO-Link?

  • Kostenreduzierung dank vereinfachter Inbetriebnahme und reduziertem Verdrahtungsaufwand;

  • IO-Link-Technologie mit digitaler Schnittstelle;

  • Nahtlose Einbindung in bestehende (Feldbus-) Netzwerke, Y-Weg, Parametrierung und Übertragung von Prozesswerten.

  • Mehrere Prozesswerte, z.B. Schwingungs- und Temperatur-Diagnosefunktion;

  • Intelligente Überwachung für schwierige Bedingungen: Schwingung, Schlag, Reibung bzw. Überhitzung;

Vorteile und IO-Link-Funktionalität

DIAGNOSE (EVENT-BITS) SELBSTTEST

Gerätestatus

Außerhalb des Messbereichs

Alarmbedingungen

Hardware und Parameterfehler

Für die MEMS-Messzelle
IO-LINK INTERFACE INTERNALLY STORED VALUES
Y-Weg, Parametrierung und Übertragung von Prozesswerten; Mehrere Prozesswerte: Schwingung, Temperaturvibration, Temperatur und Diagnosefunktion.

Max. Wert aller Schwingungs-Prozesswerte.

Höchster und niedrigster Temperaturwert