You probably do not come from: Austria.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Unsere Schwingungssensoren mit IO-Link-Technologie
  3. Technologie

Der VV-Sensor ist dafür konzipiert, die primären Kategorien von Maschinenversagen zu verhindern.

Anders als herkömmliche Einzelmesssysteme, kann der Online-Sensor VV Ausfälle verhindern und katastrophale Schäden lindern.

Der VV überwacht Anlagen gleichzeitig im Hinblick auf vier Kategorien von Maschinenproblemen: Stoß, Ermüdung, Reibung und Temperatur.

Methoden der Schwingungsüberwachung:

STOSS ERMÜDUNG REIBUNG TEMPERATUR
Zusammenstöße

Mechanische Probleme

Montageprobleme

Reibung

Schleifen

Überhitzung
Beispiele für Ausfallbedingungen:

Kollidierende Schaufeln

Eingedrungener Gegenstand

Schlag durch bewegten Gegenstand

Ungeeignetes Sequenz-Timing

Fehlausrichtung

Unwucht

Riemenprobleme

Loser Fuß

Konstruktionsbedingte Probleme

Lagerversagen

Reibendes Laufrad

Schleppende Schaufel

Kavitation

Schmierungsverlust

Kühlmittelverlust

Elektrische Probleme

Übermäßige Belastung

Übermäßige Reibung

Sensormessung:

Maximale Beschleunigung a-Peak

Durchschnittliche Geschwindigkeit v-RMS Durchschnittliche Beschleunigung a-RMS Temperatur º C

Varianten für verschiedene Maschinen

GROSSE MASCHINEN

0,3…500 MW

KLEINE MASCHINEN

15…300 kW

Schnelle Maschine > 600 rpm

VVB010

Langsame Maschine 120…600 rpm

VVB011

Schnelle Maschine > 600 rpm

VVB020

Langsame Maschine 120…600 rpm

VVB021