You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00

Schwingungssensoren mit IO-Link

Condition Monitoring: den Maschinenzustand immer im Blick

Der Schwingungssensor vom Typ VVB überwacht in Echtzeit und dauerhaft das Schwingungsverhalten einfacher Industriemaschinen. Bereits geringste Abweichungen vom Idealzustand der Maschine wirken sich auf das Schwingungsmuster aus. So lassen sich drohende Maschinenschäden frühzeitig erkennen. Anlagenbetreiber können vorausschauend planen und handeln, um kostspielige Produktionsausfälle zu vermeiden.

Features des IO-Link-Schwingungssensors:

  • Permanente Überwachung der relevanten Kennwerte für Ermüdung, Stoß, Reibung und Temperatur
  • Einfache Integration in industrielle Ethernet-Systeme ohne Schaltschrank und aufwendige Verkabelung
  • Bereitstellung von Rohdaten für erweiterte Schadensanalysen
  • Integrierter Maschinenbetriebsstundenzähler auf Basis der Schwinggeschwindigkeit
  • Schnellere Datenübertragung dank IO-Link COM3-Schnittstelle

Ein Sensor für alle Schwingungen

IO-Link VVB Starterkit ZZ0809

Das Starterkit dient zur Zustandsüberwachung bei Motoren von Lüftern, Pumpen und anderen einfachen Maschinen. Es beinhaltet alle dazu notwendigen Komponenten und ist einfach zu implementieren. So leicht ist es, Ihre Maschinen zuverlässig vor Schäden zu schützen.

Ihre Beratung durch unsere Experten

Gemeinsam machen wir Ihr Projekt erfolgreich.

Überzeugt? Dann sprechen Sie uns an! Wir begleiten Sie auf Ihrem Weg. Entsprechend Ihren Anforderungen unterstützt Sie unser ifm-Systemvertrieb von Anfang an – von der Strategieberatung, über die Entwicklung individueller Soft- und Hardwarelösungen und die entsprechende Implementierung bis hin zu weiterführenden Services.