ANZEIGEELEMENTE: | STECKVERBINDUNG: |
Bauteilermüdung (v-RMS) Mechanische Reibung (a-RMS) Mechanischer Stoß (a-Peak) Crest-Faktor (a-Peak/a-RMS) Temperatur - zweites komplementäres Prinzip für Reibung oder elektrische Probleme |
Standard M12 |
ZUSATZFUNKTION: | AUSGÄNGE: |
Übertragung von Rohdatenproben mit IO-Link (BLOB) zur weiteren Untersuchung |
2 digitale Schaltausgänge IO-Link |
MONTAGE: |
SCHUTZART: |
Befestigungsschraube -> M8 und ¼“-28 UNF |
IP 67 / 68 / 69k |