Ölhaltige Luft
Um eine Ansammlung von Öl an der Sensorspitze zu vermeiden, sollte der Sensor so in die Rohrleitung eingebaut werden, dass das Öl an der Spitze entlang zur Rohrwand ablaufen kann. In einer waagerechten Rohrleitung sollte der Sensor in dem Fall von unten statt von oben montiert werden.
Temperaturunterschiede

Wenn Medien- und Umgebungstemperatur stark voneinander abweichen, sollte auf einen zentralen mittigen Rohreinbau geachtet werden, da dieser den Einfluss der Umgebungstemperatur auf die Sensorspitze minimiert. Hierfür bieten wir Sensoren mit unterschiedlichen Messspitzenlängen an.
Ablagerungen an der Sensorspitze

Ablagerungen und Ruß stören die Wärmeübertragung und sollten vermieden werden. Kann eine schleichende Verschmutzung durch den Einsatz von Filtern nicht vollständig vermieden werden können, kann es helfen die Sensorspitze regelmäßig mit einem Tuch zu reinigen.
Glykol-Konzentrationen
Unterschiedliche Glykol-Konzentrationen besitzen unterschiedliche thermische Eigenschaften, die die Auswertung des Messsignals beeinflussen. Die in den Sensoren hinterlegte Glykol-Kennlinie ist auf 35 % abgeglichen - Bei Abweichung hiervon ist ein Teach-Vorgang notwendig.