You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Industrie 4.0
  2. Industrie 4.0 und IIoT (Industrial Internet of Things)
Industry 4.0 – The IIoT-ToolKit from ifm

Industrie 4.0 – das IIoT-ToolKit von ifm

Entdecken Sie den einzigartigen „digitalen Werkzeugkoffer“ von ifm, vollgepackt mit praxisnahen Lösungen für das digitale Update Ihrer Maschine.
Noch nie war es so wichtig, relevante Daten zu erfassen und nutzbar zu machen. Nur mit optimalem Einblick in die Systeme treffen Sie die richtigen Entscheidungen für Ihre Instandhaltungsplanung und Produktionssteuerung. Das gibt Ihnen die Sicherheit für die Fertigungsansprüche von morgen.
Es beginnt mit dem IO-Link-fähigen Sensor von ifm und führt schrittweise durch alle Ebenen der Produktions- und Unternehmenssteuerung.

Startklar für die Zukunft


Aus Daten Informationen gewinnen

Im ‚Industriellen Internet der Dinge’ (IIoT) nehmen Anlagen und Maschinen Kontakt miteinander auf. Jede Maschine kann in der Cloud in einer virtuellen Fabrik von einem digitalen Zwilling repräsentiert werden. Selbst, wenn diese durch eigene Steuerungssysteme nicht die gleiche Sprache sprechen, stellen wir die Verbindung zur virtuellen Fabrik her. Mit dem Ziel, aus Daten Informationen zu gewinnen. Diese geben effizient verwertbare Auskunft über den Zustand der Maschinen, über Wartungsbedarf, über Potentiale zur Produktivitätssteigerung, über Möglichkeiten, Energie zu sparen und Vieles mehr.

Smarte Lösungen


Die All-in-One Lösung von ifm: Produkte – Services – Software

Mit dem IIoT-ToolKit von ifm können Sie einen durchgängigen Informationsfluss vom Shop Floor (Maschinen-Infrastruktur) zum Top Floor (IT-Infrastruktur) herstellen. An der Schnittstelle des Y-Weges werden Hardware- und Softwarekomponenten intelligent miteinander vernetzt.

Die über IO-Link gelieferten Prozess-, Maschinen- und Diagnosedaten können jetzt mit den ifm Softwarelösungen umfänglich ausgelesen, ausgewertet und diagnostiziert werden. Bei minimalem Integrationsaufwand – der auch im laufenden Betrieb möglich ist – besteht so mit dem IIoT-ToolKit die Möglichkeit, in der Smart Factory vorteilhafte Folgeaktivitäten und -prozesse zu steuern und auszulösen.

 

Unsere Technologien für Ihre Herausforderungen

Software Solutions by ifm

Das moneo Produktportfolio bietet standardisierte Funktionsmodule, kaskadierbar und individuell einsetzbar zur Optimierung und Qualitätssicherung der Produktions- und Prozesskette.

Erfolgsmodelle für die Zukunft


Systemlösungen

Zustandsorientiert instand halten – von mehr Effizienz und Qualität profitieren:

Kontinuierliche Diagnose
Zustandsorientrierte und bedarfsgerechte Wartung statt fester Inspektionsintervalle. Der Austausch von Komponenten wird planbar.

Kosten senken

Früherkennung
Grundüberwachung; Schwingungsdiagnose an Wälzlagern. Motorschäden, Trockenlauf oder Kavitation rechtzeitig erkennen.

Ungeplante Stillstände vermeiden

Maximale Effizienz
Datenerfassung und Analyse. Bedarfsgerechte Reinigung.

Prozesse optimieren

Einfache Integration
Application Solution vom Sensor über die Auswertung bis zum netzwerkfähigen Analyse-Tool.

 Implementierung unabhängig von der firmeneigenen IT

Skalierbar
Die Erweiterung um andere Applikationen und die Kommunikation mit ERP-Systemen ist möglich

 Vom Sensor bis ins ERP

Es gemeinsam besser machen

ifm engagiert sich in Plattformen und Allianzen, um Trends zu gestalten, Standards zu entwickeln und Menschen zusammen zu bringen. Beispiele sind das Konsortium IO-Link, die Plattform Industrie 4.0 und die Open Industry 4.0 Alliance.

Best practice "made by ifm"

Als Spezialist für Sensortechnik und mit 50 Jahren Erfahrung in der industriellen Fertigung ist ifm Ihr zuverlässiger Partner für die Einführung und Umsetzung maßgeschneiderter Digitalisierungs-Lösungen auf dem Weg zur Smart Factory.
Fundierte Hardware- und Software-Kompetenz verbunden mit visionären Ideen gewährleisten Ihnen kontinuierlichen Fortschritt statt Stillstand.

Unsere Zusammenarbeit mit Ihnen beginnt dort, wo unmittelbar für Sie ein Mehrwert generiert werden kann.

  • Optimierung der Produktions- und Wartungsabläufe,
  • Effizienz- und Effektivitätssteigerung,
  • weniger Kosten,
  • Wettbewerbsvorteilen und Wachstumschancen

Werden Sie jetzt IIoT-Pionier!


Wir haben die Praxis!

Vom einzelnen Sensor zur umfassenden Businesslösung – die ifm Lösungen sind skalierbar, sodass die Digitalisierung Ihres Unternehmens in den Schritten vorgenommen wird, wie Sie es wünschen. Industrie 4.0 ist machbar – mit dem richtigen Partner einfacher als Sie vielleicht denken.

Component Package Application
Package
Application
Solution
Connected
Solution
Business
Solution

Ein leichter Einstieg in eine vielversprechende und sorglose Zukunft

Nutzen Sie die Chance, zu den Pionieren digitaler Technik zu zählen und profitieren Sie von vielen Vorteilen. Alles läuft rund, Stillstände oder sogar komplette Anlagenausfälle gehören der Vergangenheit an, Sie gewinnen mehr Freiraum für neue Projekte.

ifm begleitet Sie auf Ihrem Weg. Entsprechend Ihren Anforderungen unterstützt der ifm Systemvertrieb Sie von Anfang an – von der Strategieberatung, über die Entwicklung individueller Soft- und Hardwarelösungen und die entsprechende Implementierung bis hin zu weiterführenden Services.

Gemeinsam machen wir Ihr Projekt erfolgreich.

ifm-Systemvertrieb vernetzt.

Für das komplette ifm-Know-how zur Realisierung und Optimierung Ihrer Anlagenüberwachung steht Ihnen Ihr persönlicher ifm-System-Sales-Engineer zur Seite. Wir sind für Sie da.