• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Profiler
  2. Technologievergleich

Die Technologie des PMD Profiler

PMD-Chip und Triangulation: ein unschlagbares Duo

Der Linescanner PMD Profiler arbeitet nach dem Triangulationsprinzip: Die Projektionseinheit emittiert eine Laserlinie auf die zu messende Oberfläche. Die Reflektion wird vom versetzt montierten Empfangselement erfasst. Durch den Winkelversatz kann der Abstand jedes einzelnen Lichtpunktes der Laserlinie exakt bestimmt und daraus ein durchgehendes Höhenprofil abgeleitet werden, so ergibt sich ein äußerst präzises 2D-Höhenprofil des erfassten Objektes.

Als Empfangselement kommt im PMD Profiler ein PMD-Chip zum Einsatz. Dieser bringt den Vorteil einer hohen Fremdlichtfestigkeit bereits bei Verwendung eines Lasers der Klasse 1 in den Messvorgang ein. Selbst bei direkter Sonneneinstrahlung oder wechselnden Lichtverhältnissen arbeitet der PMD Profiler damit uneingeschränkt zuverlässig.

PMD Profiler: Die Alternative zu fremdlichtempfindlichen Kamerasystemen und schwer auszurichtenden 1D-Sensoren

Der PMD Profiler vereinfacht die Fehlerkontrolle – und macht die automatisierte Qualitätsprüfung auch dort möglich, wo vorher zuverlässige, effiziente Alternativen fehlten: Überall dort, wo Kamerasysteme empfindlich auf Fremdlicht reagieren und auf teure Abschirmung und externe Beleuchtung angewiesen sind, entfällt diese Notwendigkeit mit dem fremdlichtrobusten PMD Profiler. Darüber hinaus arbeitet der PMD Profiler im Gegensatz zu 1D-Systemen abstandsunabhängig und erkennt Objekte auch bei variablen Entfernungen zuverlässig. Auch zusätzliche Informationen wie die Ausschussrate oder ein Übereinstimmungswert zwischen Referenz- und Zielobjekt können mit dem PMD Profiler ermittelt und ganz einfach auf einem externen Gerät abgespeichert werden. Über den ifm Vision Assistant können zudem die Objektprofile visualisiert und Messwerte, die Aufschluss über z.B. die Verschiebung eines Objekts geben, ausgelesen werden. Das vereinfacht die Fehleranalyse und verhindert Qualitätseinbußen.

    PMD Profiler PMD Lasersensor Kamerasystem
Sortieren nach Höhe
Schwieriges Umgebungslicht
Einfaches Setup
Sortieren nach Farben
Glänzende Objekte
Variable Objektausrichtung
Geführtes Objekt
Nicht geführtes Objekt
Dynamische Applikation
Profilerfassung
Präzision