Der Schlüssel zu einer erfolgreichen Umsetzung jeder Lösung liegt im genauen Verständnis der jeweiligen Voraussetzungen. Dies trifft auch auf das PDS zu. Dieser Abschnitt erklärt, welche Bedingungen zu einer erfolgreichen Anwendung des PDS erfüllt sein müssen. Dies umfasst:
Durch die Einhaltung der Vorgaben wird eine erfolgreiche PDS-Anwendung sichergestellt.
Neigung
Montagehöhe
Das PDS ist in die O3D-Kamera integriert. Diese Kamera hat eine 24 V DC-Spannungsversorgung und kommuniziert über Ethernet. Das folgende Bild zeigt das Anschlussschema beider Schnittstellen:
Steckverbindung: 1 x M12![]() Elektrischer Anschluss: Prozessanschluss |
Steckverbindung: 1 x M12![]() Elektrischer Anschluss: Ethernet |
---|---|
1. U+ | 1. TD+ |
2. Triggereingang | 2. RD+ |
3. GND | 3. TD- |
4. Schaltausgang 1 Ready | 4. RD- |
5. Schaltausgang 1 Kaskadierung |
Hinweis: Die Kamera benötigt einen Spitzenstrom von 2,4 A während der Bildaufnahme.
Das PDS ist für die Erfassung von Paletten mit zwei Einfahröffnungen konzipiert. Die Paletten werden in "Block-" und "Stringer-Paletten" unterschieden.
![]() Holz, Block |
![]() Holz, Stringer |
![]() Sperrholz, Stringer |
![]() Doppelseitenpalette |
![]() Umkehrbare Palette |
![]() Zweiwegepalette |
![]() GMA-Vierwegepalette |
![]() Rostpalette, Stringer |
![]() CHEP-Palette |
![]() PECO-Palette |
![]() Kunststoff |
![]() Nestbar, Kunststoff |
![]() IGPS-Palette |