You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00

Ramaplast – IO-Link optimiert Energieerzeugung

Weitere Industrien
Verpackungsindustrie
Industrie 4.0
Vernetzung
Videobericht

Im firmeneigenen Blockkraftwerk der Firma Ramaplast wird aus der Primärenergie Gas neben Strom als auch Kälte und Wärme für die Produktionsanlagen erzeugt. Die IO-Link-Schnittstelle in den Sensoren schafft neben der Anlagentransparenz auch maximale Effizienz.

Unser Kunde

Die Firma Ramaplast SpA ist ein 1973 in Italien gegründetes Unternehmen, welches im Bereich Spritzgießen von Gummi und Kunststoff tätig ist.

Unser Kunde

Die Firma Ramaplast SpA ist ein 1973 in Italien gegründetes Unternehmen, welches im Bereich Spritzgießen von Gummi und Kunststoff tätig ist.

IO-Link-Systeme von ifm

Punkt-zu-Punkt-Kommunikation mit IO-Link-Systemen von ifm

Führende Hersteller aus den Bereichen Sensorik, Aktuatorik und Steuerungstechnik haben IO-Link entwickelt. Gemeinsam wurde eine genormte und feldbusunabhängige Schnittstelle für die Automatisierung geschaffen, die dem Anwender eine Punkt-zu-Punkt Verbindung ohne Adressieraufwand bietet. Binäre Schalter, die in der Vergangenheit meist auf simple Schaltsignale oder Analogwerte beschränkt waren, haben sich zu intelligenten Sensoren entwickelt.

Die neusten Erfolgsgeschichten

Die inspirierenden Applikationsberichte, Case Studies und Videoberichte aus allen Industrien zeigen, wie unsere Kunden mit Lösungen von ifm erfolgreich Kosten einsparen. Gleichzeitig lassen sich dabei oft die Effizienz und der Funktionsumfang von Maschinen steigern.