You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. IO-Link Vorteile
  2. Produktauswahl
  3. Produktauswahl Feldmodule

Produktauswahl Feldmodule

Unser umfangreiches Portfolio teilt sich in die 3 Produktkategorien Performance-, Data- und Standardline auf.

Jede Kategorie bietet unterschiedliche Vorteile für Ihre Applikation und Anforderung. Die Unterschiede zur Spannungsversorgung, der Bussysteme, der IT-Anbindung und weiteren Features können Sie den folgenden Übersichtstabellen entnehmen.

Inhalte

Ethernet IO-Link Master

 

PerformanceLine

DataLine

StandardLine

CabinetLine

  AL14xx AL13xx AL11xx AL19xx
Daisy Chain Power + Feldbus Feldbus
Power

M12 L-code

16 A (US)

16 A (UA)

M12 A-code

3,9 A (US)

Käfigzugfederklemmen

3,9 A (US)

  Feldbus

PROFINET
EtherNet/IP
EtherCAT

PROFINET
EtherNet/IP
POWERLINK
EtherCAT
Modbus TCP

PROFINET
EtherNet/IP

PROFINET
EtherNet/IP
POWERLINK
EtherCAT
Modbus TCP

IIoT Port HTTP(S), JSON,MQTT HTTP(S), JSON,MQTT
Ausgangsleistung 2A 300 mA
Strombegrenzung pro Port (einstellbar) pro Master
Strommessung ja nein
Typ 8-Port-Master

4x B-Port

4x A-Port

8x A-Port

Typ 4-Port-Master 4x B-Port 4x A-Port
Schutzart

IP67 (orange)

IP69K (grau)

IP20

Werkstoff

Stecker/ Buchsen

Messing vernickelt (orange)

Edelstahl (grau)

PA

Ethernet Module

 

PerformanceLine

PerformanceLine

StandardLine

  AL41xx AL43xx AL40xx
Daisy Chain Power + Feldbus Feldbus
Power

M12 L-code

16 A (US)

16 A (UA)

M12 A-code

3,9 A (US)

Ports M12 A-code
8 x 2 DI
M12 A-code
4 x 2 DO
4 x 2 DI
M12 A-code
8 x 2 DI
Feldbus PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
EtherCAT
Ausgangsleistung 3,6 A (Port 1+2)
3,6 A (Port 3+4)
Strombegrenzung pro Modul pro Port (einstellbar) pro Modul
Strommessung
Zählerfunktion CTU (Up Counter)
CTD (Down Counter)
CTUD (Up-Down Counter)
CTDIR (Direction Counter)
Ausgangschaltfunktion
SSC (Zähler)
one point
two point
window
latch
Schutzart

IP67 (orange)

IP69K (grau)

Werkstoff

Stecker/ Buchsen

Messing vernickelt (orange)

Edelstahl (grau)

Ethernet Switche

 

PerformanceLine

StandardLine

  AL315x AL310x AL305x AL300x
Daisy Chain Power + Feldbus Feldbus
Power

M12 L-code

16 A (US)

16 A (UA)

M12 A-code

100 mA (US)

Ethernet M12 D-code
6 Port
Ausführung Unmanaged
Feldbus TCP/IP
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET TCP/IP
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET
Übertragungsrate 10 MBit/s
100 MBit/s
Blockieren LLDP
PTCP 01:80:C2:00:00:0E
LLDP
PTCP 01:80:C2:00:00:0E
Schutzart

IP67 (orange)

IP69K (grau)

Werkstoff

Stecker/ Buchsen

Messing vernickelt (orange)

Edelstahl (grau)

IO-Link Produktprogramm

Viele unserer Prozess- und Positions-Sensoren haben IO-Link an Bord!

Entdecken Sie jetzt unser breites Programm an IO-Link-Mastern und IO-Link-Devices.