You probably do not come from: Austria.  If necessary, change to: United States
  1. IO-Link-Module
  2. Technik
  3. Galvanische Trennung zwischen US und UA

Galvanische Trennung der Spannungsversorgung

  • Entsprechend der neuen IO-Link Spezifikation ist die Spannungsversorgung galvanisch vom IO-Link Master getrennt.
  • Die Spannungen Aux 1 (blau) und Aux 2 (grün) galvanisch voneinander getrennt.
  1. Aux-Power
  2. Ausgang
  • Auf Grund der galvanischen Trennung der Ausgänge können diese separat von einer übergeordneten Quelle abgeschaltet werden, ohne dass die anderen Ausgänge abschalten, oder die IO-Link Kommunikation zusammenbricht.
  1. Aux-Power
  2. Ausgang

Leistungsbegrenzung in Ausgangsmodulen

  • Statt des Ausgangsstroms von jedem einzelnen Ausgang wird der Strom der Versorgungsspannung überwacht und begrenzt.
  • Je Versorgungsspannung können 1,8A geschaltet werden.
  • Der Anwender kann die Ausgänge variabel belasten.