1. Startseite
  2. ecolink
  3. Technologie

Technologie

Überpressung des Dichtringes unmöglich

Varianten der Baureihe ecolink M12

Durch die spezielle Konstruktion des mechanischen Festanschlags wird der O-Ring immer richtig gepresst und behält so auf Dauer seine Dichtfunktion. 
Die sägezahnförmige Rüttelsicherung verhindert ein ungewolltes Lösen der Überwurfmutter, auch bei starker Vibrations- oder Schlagbelastung.
Die Montage und Demontage erfolgt dabei ohne Hilfsmittel.

ecolink M12

Profildichtung sorgt für höhere Schutzart

Varianten der Baureihe ecolink M8

Hochwertigste Materialien und ein innovatives Profildichtungskonzept erhöhen die Schutzart und damit die Anlagenverfügbarkeit deutlich. Steckverbinder dieser ecolink Baureihe können damit zuverlässig auch in stark beanspruchte Applikationen in der Fabrikautomation, der Werkzeugmaschinenindustrie, in Schweißanwendungen, im "Food- and Beverage" Bereich oder in der metallverarbeitenden Industrie eingesetzt werden.

LEDs immer gut sichtbar

Varianten der Baureihe ecolink M8 und M12

Ausführungen in neuartigem Design. Schwarz-transparent eingefärbte Gehäuse sorgen dafür, dass auch bei starker Lichteinstrahlung die LEDs deutlich besser zu erkennen sind, als bei klar-transparenten Ausführungen. Eine wichtige Voraussetzung, um den Anlagenprozess immer im Blick zu haben und bei Störungen schnell eingreifen zu können.