You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Drehgeber
  2. Inkrementale Drehgeber

Inkrementale Drehgeber

Inkrementale Drehgeber geben pro Umdrehung eine genau definierte Anzahl von Impulsen (Inkrementen) aus. Ausgehend vom Startpunkt oder der Grundstellung lässt die Anzahl der erzeugten Impulse einen Rückschluss auf die aktuelle Position der angeschlossenen Welle zu.
Wird die Stromzufuhr unterbrochen, muss der Drehgeber nach erneutem Einschalten zunächst zum Startpunkt oder zur Grundstellung zurückkehren, damit die Wellenposition erneut exakt bestimmt werden kann. Diesen Vorgang nennt man Referenzfahrt.
Beim Betrieb der inkrementalen Drehgeber kann zwischen dem HTL-Modus (empfehlenswert bei großen Leitungslängen) und dem TTL-Modus für bis zu 12.000 U/min gewählt werden. Nach Wunsch kann die Auflösung individuell über eine flexible Einstellung der Inkremente zwischen 1 und 10.000 eingestellt werden, um die Variantenvielfalt zu reduzieren.
Inkrementale Drehgeber eignen sich für schnelle Applikationen. Dabei erfassen sie jegliche Positionsveränderung eines Winkels. 

Vergleich mit und ohne IO-Link?

Bei einer konventionellen Nutzung ohne IO-Link wird kein Bezug auf die aktuelle Position genommen. Relative Werte zu der Winkelposition, Geschwindigkeit oder Drehrichtung lassen sich dann nur über die Steuerung errechnen.

Bei einer Nutzung mit IO-Link ist dagegen mehr Informationsgehalt abrufbar. Der Drehgeber kennt ohne Umwege über die Steuerung seine aktuelle Position und behält diese auch im Falle eines Spannungsabfalls bei. Dadurch fungieren inkrementale Drehgeber mit IO-Link wie Absolute Singleturn-Drehgeber und geben einen absoluten Positionswert innerhalb einer Umdrehung aus.

Varianten

Typ Gehäuse Ø [mm] Vollwelle Ø [mm] Hohlwelle Ø [mm] Auflösung Features

Performance Line

58


10 

9,525  (3/8")
12 
15 
15,875  (5/8")
bis zu 10.000
Impulse/U
• IO-Link
• Auflösung, Modus und Signal einstellbar
• Zweifarbiges Display
• Verschiedene Kupplungen verfügbar

Basic Line
36,5 
58

10 

9,525  (3/8")
12 
15 
15,875  (5/8")
bis zu 10.000
Impulse/U
• IO-Link
• Auflösung und Signal einstellbar
• Verschiedene Kupplungen verfügbar

Wet Line
58 6
10 
9,525  (3/8")
12
15 
15,875 (5/8")
bis zu 10.000
Impulse/U
• IO-Link
• Auflösung und Signal einstellbar
IP67
• Verschiedene Kupplungen verfügbar

Performance Line

Drehgeber der Performance Line verfügen über eine integrierte Signalauswertung für Drehzahlüberwachung, Zählerfunktionen und Drehrichtungserkennung. Sie bieten eine einfache Einstellung und Positionswert-Anzeige mittels Display und Bedientasten, sowie eine intuitive Menüführung. Diagnose- und Parameterdaten werden sicher über IO-Link übertragen. Bereit für Industrie 4.0!

Drehgebermodus

  • Anzeige der Position auf Grundlage der über IO-Link eingestellten Auflösung

Zählermodus

  • Das Gerät zählt bis zu einem über IO-Link einstellbaren Maximalwert hoch (z.B. 9999)

Drehzahlwächtermodus

  • Umdrehungen pro Minute [min-1] / Frequenz [Hz]

Basic Line

Kosteneffektive Variante ohne Display

  • Anzeige der Position auf Grundlage der über IO-Link eingestellten Auflösung
  • Axialer oder radialer Kabelausgang
  • Programmierbar:
  • Auflösung (2 bis 10.000 Impulse)
  • TTL- oder HTL-Ausgang
  • Zählrichtung (im/gegen Uhrzeigersinn)

Wet Line

Die inkrementalen Drehgeber in Edelstahlausführung von ifm ermöglichen längere Wartungsintervalle in rauen Umgebungen, z. B. bei der Förderbandsynchronisation. Die erhöhte Schutzart IP 67 qualifiziert sie für den Einsatz in Nassbereichen der Lebensmittelindustrie.

  • Langlebigkeit dank beständigem Edelstahl und wellenseitig hoher Dichtigkeit
  • Gut lesbares Lasertypenschild
  • Ausführungen als Vollwelle mit Klemm-/Synchroflansch oder als Hohlwelle
  • Komfortable Kommunikation über IO-Link
  • Drehbare M12-Steckverbindung radial und axial verwendbar