You probably do not come from: Austria.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Leitfähigkeitssensor LDL
  3. Produktselektor

LDL Sensoren: Produktselektor

Die LDL-Familie besteht aus zwei Versionen:

  • LDL100 mit einem Messbereich von 100µS/cm…15mS/cm. Medien mit einer Leitfähigkeit höher als 15mS/cm können nicht gemessen werden, aber der Sensor kann für die Differenzierung zu einem Medium innerhalb des Messbereichs eingesetzt werden.
  • LDL2xx mit einem Messbereich von 100µS/cm…1S/cm.

Selektor nach Medium / Leitfähigkeitswert

1. Leitfähigkeit (µS/cm): 2. Reinstwasser, 3. Reinwasser, 4. Nutzwasser, 5. Trinkwasser, 6. Bier, 7. Milch, 8. Fruchtsaft, 9. Phosphorsäure (1 %), 10. Natriumhydroxid (1 %), 11. Schwefelsäure (1 %), 12. Salzsäure (1 %), 13. Natriumhydroxid (5 %)

Selektor nach Applikation

Applikation
 


LDL100

 


LDL200

 


LDL201

 
Phasenübergang (z.B. Spülwasser / Produkt)
Produktdifferenzierung / -validierung
Leckageüberwachung (z.B. Wärmetauscher)
Wasserqualität (über 100 µS / cm)
Konzentration von Chemikalien im CIP-Prozess  
Salzgehalt