Dank IO-Link hat die LDL-Familie Folgendes zu bieten:
Mit IO-Link ist die Auflösung des Leitfähigkeitswerts über den gesamten Messbereich gleichbleibend (besonders wichtig beim Einsatz der induktiven Version). Ein typischer CIP-Prozess verwendet Chemikalien mit hoher Leitfähigkeit sowie Spülwasser mit niedriger Leitfähigkeit. Bei einem Analogausgang wird das Signal über einen größeren Messbereich skaliert, dadurch wird die Fähigkeit, geringe Veränderungen in der Leitfähigkeit zu detektieren, reduziert. Dies kann dazu führen, dass Rückstände von Chemikalien im Spülwasser oder im Produkt unerkannt bleiben.
|
Messbereich (µS/cm) |
SPS analoge Eingangskarte (12 bit) |
IO-Link * |
---|---|---|
0...500 | 1 µS/cm | 1 µS/cm |
0...5,000 | 2 µS/cm | |
0...15,000 | 4 µS/cm | |
0...100,000 | 25 µS/cm | |
0...500,000 | 122 µS/cm | |
0...1,000,000 | 244 µS/cm |
* LDL100 Messbereich ist auf 15,000 µS/cm begrenzt.