Energieeffiziente Luftstromregelung für Getreidemühlen und Schüttgutfördersysteme
Wie kann die Luftstromregelung in Getreidemühlen und Schüttgutfördersystemen verbessert und gleichzeitig der Energieverbrauch gesenkt werden? In dem Use Case zeigen die beiden Unternehmen Roland Mills und Noro, wie eine optimierte Klappensteuerung dazu beiträgt, die Luftstromregelung zu verbessern und die Energieeffizienz in Absauganlagen zu steigern.
Für Förder- und Filterprozesse sind Absauganlagen unverzichtbar. Eine unzureichende Luftstromregelung kann den Energieverbrauch erhöhen, die Betriebskosten steigern und die Prozesseffizienz verringern. Eine optimierte Klappenpositionierung lenkt den Luftstrom gezielt dorthin, wo er benötigt wird. So können die Energiekosten gesenkt und gleichzeitig die Anlagenleistung verbessert werden.
Um eine präzise Klappenpositionierung sicherzustellen, setzen Roland Mills und Noro auf den MVQ-Ventilsensor. Dieser kombiniert die Rückmeldung der Ventilposition und die Ansteuerung des Magnetventils in einem einzigen kompakten Gerät. Durch den modularen Ansatz werden Installations- und Verdrahtungsaufwände reduziert, bei gleichzeitiger Gewährleistung einer zuverlässigen und energieeffizienten Luftstromregelung.
In Getreidemühlen sorgt die hygienegerechte Bauweise des Sensors im geschlossenen Gehäuse dafür, dass sich Staub kaum ablagern kann. Dies reduziert den Reinigungsaufwand und gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb selbst unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Noro und Roland Mills profitieren von einer verbesserten Luftstromregelung, niedrigeren Betriebskosten und einer robusten Automatisierungslösung, die auf langfristige Leistungsfähigkeit ausgelegt ist.