Automatisierte Festmacher-Systeme: Energieeinsparungen und Zuverlässigkeit mit ifm
Automatisierte Festmacher-Systeme verändern die Hafen- und Schifffahrtsbranche, indem sie herkömmliche Festmacherseile durch sicherere, schnellere und energieeffizientere Lösungen ersetzen. ONEARC hat ein voll automatisiertes System entwickelt, das Schiffe im Hafen stabilisiert und den Übergang zur autonomen Schifffahrt unterstützt.
Durch die geringere Abhängigkeit von Propellern während kurzer Liegezeiten im Hafen kann der Kraftstoff- oder Energieverbrauch um bis zu 40 % gesenkt werden – ein entscheidender Vorteil für moderne batterieelektrische Fähren. ifm-Radarsensoren liefern auch unter schwierigen Wetterbedingungen wie Regen, Schnee und Nebel präzise Positionssignale und gewährleisten so einen zuverlässigen Betrieb.
Weitere ifm-Komponenten – darunter Steuerungen, Displays, Fernzugriffslösungen, Drucksensoren, Neigungssensoren und andere robuste Sensorlösungen – bieten die in anspruchsvollen maritimen Umgebungen erforderliche Genauigkeit und Langlebigkeit. Dank Plug-and-Play-Integration und zuverlässigem technischen Support spielt ifm eine Schlüsselrolle dabei, automatisierte Festmacher-Systeme effizient, sicher und nachhaltig zu gestalten.