• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

Ausstattung einer chemischen Abwasseraufbereitungsanlage mit IO-Link für sauberes Wasser

Wasser & Abwasser
Wasseraufbereitung
Industrielle Kommunikation
IO-Link SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung)
Überwachung und Wartung
Videobericht

ifm ist ein wichtiger Partner in der Abwasseraufbereitungsanlage von CTP environnement und stellt damit das Engagement für ökologische Nachhaltigkeit unter Beweis. Die Druck- und Füllstandsensoren von ifm sind integraler Bestandteil der Anlage und kommunizieren über IO-Link nahtlos mit der SPS.

Die in der Abwasseraufbereitungsanlage installierte Instrumentierung stützt sich auf die kapazitiven Füllstandssensoren von ifm, um die Wasserstände in den Tanks effektiv zu überwachen und so die Zuverlässigkeit und Steuerung des gesamten Klärprozesses zu erhöhen. Mehrere strategisch platzierte Drucksensoren gewährleisten eine genaue Überwachung an verschiedenen Stellen und tragen so zur Gesamteffizienz des Containers bei.

Die Verwendung von IO-Link bringt erhebliche Vorteile mit sich, wie z. B. eine rationalisierte Zentralisierung von Sensorsignalen, die den Verdrahtungs- und Programmieraufwand reduziert. CTP environnement bestätigt die bemerkenswerten Vorteile von IO-Link und nennt die verbesserte Sicherheit, Leistung und das Potenzial für zukünftige Anwendungen in weiteren Steinbrüchen.

Über CTP

Als französischer Marktführer im Bereich der chemischen Reinigung in der Industrie entwickelt und implementiert die CTP-Gruppe Lösungen für die Reinigung von thermischen Anlagen und die Behandlung ihrer Abwässer. Sie ist in zahlreichen Branchen in über 45 Ländern tätig.

Über CTP

Als französischer Marktführer im Bereich der chemischen Reinigung in der Industrie entwickelt und implementiert die CTP-Gruppe Lösungen für die Reinigung von thermischen Anlagen und die Behandlung ihrer Abwässer. Sie ist in zahlreichen Branchen in über 45 Ländern tätig.