You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00

MAXVIEW – Intelligentes System zur Kollisionsvermeidung

Mobile Arbeitsmaschinen
Baumaschinen - mobile Arbeitsmaschinen
Safety
Maschinenschutz Personensicherheit
Videobericht

Mit dem System, das auf einen intelligenten O3M 3D-Sensor von ifm basiert, wird die Sicherheit erhöht und die Betriebskosten eines Standortes reduziert. Das Funktionsprinzip der Technologie beruht auf dem Lichtlaufzeitverfahren: Die zu vermessende Szene wird mit moduliertem und unsichtbarem Infrarotlicht beleuchtet. Das reflektierte Licht trifft dann auf den Sensor. Jedes Pixel bestimmt aufgrund der Phasenverschiebung zwischen gesendetem und empfangenem Signal den Abstand zur Szene. Der Bediener wird durch ein optisches und akustisches Signal gewarnt. Weitere Informationen zum 3D-Smart-Sensor O3M.

Unser Kunde

Der Systemintegrator ASCOREL hat MAXVIEW entwickelt, ein neues System zur Kollisionsvermeidung für mobile Arbeitsmaschinen.

Unser Kunde

Der Systemintegrator ASCOREL hat MAXVIEW entwickelt, ein neues System zur Kollisionsvermeidung für mobile Arbeitsmaschinen.

Systeme für mobile Arbeitsmaschinen

Man kann nie wissen, was der nächste Arbeitseinsatz bringt. Aber man kann dafür sorgen, dass die mobile Maschine für jede Herausforderung bestens gerüstet ist: mit den robusten und zuverlässigen Systemlösungen von ifm. Vom Sensor, über die Verkabelung bis zum Display und zur Steuerung bietet ifm hochwertige Komponenten für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen aus einer Hand. Da kann kommen was will. Das System läuft. Erleben Sie jetzt die Vorzüge und das Produktportfolio von ifm!

„Ready-to-start“ Application Packages

Wertvolle O3M-Packages

Gute Anwendungsfälle für den mobiltauglichen 3D-Sensor O3M gibt es genug. Wirksamen Schutz vor Kollisionen bietet beispielsweise das 3D-Kollisionswarnset, das alle benötigten Komponenten für den einfachen Einbau enthält. Für den Einsatz des O3M auf Arbeitsmaschinen ohne CAN-Bus steht das I/O-Modul-Package zur Verfügung.

Die neusten Erfolgsgeschichten

Die inspirierenden Applikationsberichte, Case Studies und Videoberichte aus allen Industrien zeigen, wie unsere Kunden mit Lösungen von ifm erfolgreich Kosten einsparen. Gleichzeitig lassen sich dabei oft die Effizienz und der Funktionsumfang von Maschinen steigern.