Weniger Gas, mehr Transparenz
Mit moneo Cloud Verbrauchsdaten zuverlässig erfassen und Einsparpotenziale sichtbar machen
Reduktion des CO₂-Verbrauchs
Prozesswerte sichtbar machen
Abweichungen sofort erkennen
Ergebnisse
- Transparente und kontinuierliche Erfassung des Gasverbrauchs
- Einsparpotenziale auf Basis verlässlicher Verbrauchsdaten erkennen
- Rund 100 kg Gaseinsparung über ein Wochenende im Test sichtbar gemacht
- Automatisierte Alarmierung über Microsoft Teams oder Slack
Die Herausforderung
Die Brauerei wollte die Herstellungskosten weiter reduzieren und nahm dazu insbesondere den Verbrauch von CO₂ unter die Lupe. Bereits zuvor hatte die Brauerei einen Stickstoffgenerator installiert, um CO₂ dort, wo es prozesstechnisch möglich ist, durch selbst erzeugten Stickstoff zu ersetzen. Damit konnten bereits deutliche Einsparungen erzielt werden. Um weitere Potenziale aufzudecken, sollte der tatsächliche Gasverbrauch jedoch genauer und kontinuierlicher erfasst werden.
Dazu waren zwei SD-Durchflusssensoren von ifm in den Versorgungsleitungen installiert. Die Verbrauchswerte wurden zunächst manuell abgelesen und anschließend in einer zentralen Tabelle zusammengeführt. Da unterschiedliche Mitarbeiter die Werte zu verschiedenen Zeitpunkten und während unterschiedlicher Produktionszyklen erfassten, entstand jedoch keine durchgängig vergleichbare Datenbasis. Eine genaue Bewertung der Verbräuche und möglicher Einsparungen war dadurch nur eingeschränkt möglich.
Die Lösung – warum ifm?
Da bereits ifm Komponenten und eine IO-Link-Infrastruktur vorhanden waren, bot sich die Möglichkeit, die verfügbaren Prozessdaten umfassender zu nutzen. Mit moneo Cloud können die Messwerte der Durchflusssensoren zentral erfasst, visualisiert und ausgewertet werden. Aus einzelnen Messwerten entstehen so nutzbare Informationen, anhand derer sich Verbrauchsverläufe nachvollziehen und Abweichungen schneller erkennen lassen.
Bereits ein einwöchiger Test mit moneo Cloud zeigte den Nutzen der kontinuierlichen Datenauswertung: Die zuvor angenommenen Verbrauchswerte erwiesen sich als ungenau. Allein über ein Wochenende wurde eine Einsparung von rund 100 Kilogramm Gas sichtbar. Damit erhielt Parrot Dog eine wesentlich verlässlichere Grundlage, um den tatsächlichen Verbrauch zu beurteilen und weitere Optimierungsmöglichkeiten zu identifizieren.
Zusätzlich können über Webhooks Alarme und Benachrichtigungen beispielsweise an Microsoft Teams oder Slack übertragen werden. Mitarbeiter lassen sich dabei abhängig von Schicht oder Aufgabenbereich gezielt zu Gruppen zusammenfassen. Relevante Informationen erreichen dadurch direkt die zuständigen Personen.