You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States

ifmAcademy Web-Seminar
Temperatur messen – richtig und sicher in der Lebensmittel- und Getränkeproduktion

So halten Sie die Temperatur Ihrer Prozesse und Produkte zuverlässig und hygienisch im Blick

Werfen Sie einen Blick in unser kostenfreies ifmAcademy Web-Seminar on Demand. Unsere Experten zeigen Ihnen kompakt, übersichtlich und mit Bezug zur konkreten Praxis alles rund ums Thema.

On Demand verfügbar

Temperaturmesstechnik für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Sie möchten die Prozess- oder Fluidtemperatur in Tanks, Rohren oder Maschinen erfassen? Oder möchten Sie die Raum- und Umgebungstemperatur in Hygienebereichen messen? Sie möchten ihre Lebensmittel- oder Getränkeproduktion sicher und effizient im Blick behalten?

Die Vielzahl der Temperatursensoren erlaubt eine Anpassung an unterschiedlichste Anforderungen, Temperaturbereiche, Eintauchtiefen, Umgebungsbedingungen und Medien – wenn man weiß wie.

In unserem Web-Seminar Temperatur messen – richtig und sicher in der Lebensmittel- und Getränkeproduktion zeigen Ihnen unsere Experten, wie Sie Temperaturmesstechnik für die Lebensmittelindustrie praktisch anwenden:

  • Effiziente Planung der Messstellen
  • Einfache Montage an Anlagen für die unterschiedlichsten Anwendungen
  • Sichere Inbetriebnahme der Messtechnik
  • Zuverlässige Kalibrierung der Sensoren
  • Intelligente Überwachung der erfassten Werte

Interessiert? Dann melden Sie sich direkt zu unserem kostenfreien Web-Seminar an und erhalten Infos direkt von unseren Experten für Lebensmittelindustrie

On Demand verfügbar

An wen richtet sich die Schulung?

  • Personen rund um die Lebensmittelindustrie mit Interesse an Digitalisierung und Überwachung von Prozessen
  • Interessierte aus allen Bereichen der Automatisierung, insb. Automatisierungstechnik, Wartung/Instandhaltung, Planung und Projektsteuerung, Qualität und Energiemanagement
  • Besondere Vorkenntnisse sind für die Teilnahme nicht erforderlich.

Referenten

Gregor Schwarz ist seit 2017 für die ifm-Unternehmensgruppe im Vertrieb tätig und derzeit als Senior Sales Engineer im Bereich Food & Beverage mit dem Fachgebiet Getränke im Süden Deutschlands aktiv.
Vor seiner Zeit bei ifm war er über 25 Jahre in den Bereichen Instandhaltung, Energieversorgung und Projektmanagement in der Getränkeindustrie tätig und bringt dieses Wissen heute in die Projekte mit seinen Kunden ein.

Sascha Schmidt ist verantwortlicher Produktmanager für den Produktbereich der Temperatursensorik. Hier koordiniert er die Entwicklung und Markteinführung von Produkten, besucht Kunden weltweit, verfolgt Trends und überprüft die Wirtschaftlichkeit des Produktportfolios.

Im Chat

Christian Ritz ist seit 2020 für die ifm electronic gmbh als Sales Engineer für Fluid & Diagnosesensoren tätig. Durch seine langjährigen internationalen Erfahrungen in der elektrotechnischen Planung und Inbetriebnahme von verfahrenstechnischen Anlagen, setzt er sein Fachwissen insbesondere hinsichtlich Prozesssensorik und Zustandsüberwachung von Maschinen ein und leistet Support bei Fragen rund um das Thema.

Temperatursensorik

Die Temperatur ist die am häufigsten gemessene physikalische Größe an Maschinen und Anlagen.

Temperatursensoren werden eingesetzt, um die richtige Temperatur eines Produktes in der Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie sicherzustellen. In Werkzeugmaschinen und in der Automobilindustrie ist die Temperatur bzw. die Temperaturdifferenz an Antrieben, Getrieben oder Motoren ein wichtiger Indikator für den Maschinenzustand. In der Stahl-, Metall- und Glasindustrie dient die Überwachung der Temperatur von Kühlkreisläufen zum Schutz vor Überhitzung der Anlagen.

Kostenfrei on Demand verfügbar: Geben Sie Ihre Kontaktdaten ein und schauen Sie sich die Aufzeichnung an.

Datenschutz

Hier finden Sie unseren Datenschutzhinweis.