- Kalibrierservice
- Schwingungssensoren
Kalibrierung von Schwingungssensoren
ISO-Kalibrierung von Schwingungssensoren
Die Vergleichsmessung von Schwingungssensoren erfolgt durch den Messwertvergleich des zu kalibrierenden Aufnehmers mit der eines Normal-Beschleunigungsaufnehmers.
Auf einem Sandsteintisch werden der zu kalibrierende Sensor und der Referenzsensor montiert und in einem definierten Frequenzbereich in eine sinusförmige Schwingung versetzt. Neben dem Nullpunkt wird im Frequenzbereich von 20 Hz … 800 Hz mit einer konstanten Schwinggeschwindigkeit von 10 mm/s an 11 Messpunkten aus dem Terzbereich kalibriert.
Die Kalibrierung erfolgt standardmäßig in Werkseinstellung über den Analogausgang (Strom).
Kalibrierung von Schwingungssensoren