You probably do not come from: Austria.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Produktneuheiten
  3. Verbindungstechnik
  4. Anschlusskabel M12

Anschlusskabel M12

Immer eine sichere Verbindung. ecolink M12 – auch für den speziellen Einsatz

  • Verbindungstechnik entspricht der M12-Norm (EN 61076)
  • Optimale Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
  • Mechanischer Festanschlag schützt den O-Ring vor Zerstörung
  • Dauerhafte Rüttelsicherung mit Sägezahnkontur
  • LEDs auch bei starker Lichteinstrahlung gut sichtbar

ecolink M12 für anspruchsvolle Anwendungen
Die meisten Applikationen erfordern spezielle Lösungen. Nur sichere Produktionsprozesse und eine fehlerfreie Montage führen auf Dauer zum Erfolg.
Der integrierte Festanschlag schützt den O-Ring vor Zerstörung durch zu festes Anziehen der Mutter. Die Montage und Demontage erfolgt dabei ohne Hilfsmittel.
Die asymmetrisch wirkende Vibrationssicherung hält die Überwurfmutter fest in ihrer Position und garantiert so eine optimale und dauerhafte Abdichtung. Hochwertige Materialien und eine intensive Überwachung während und nach der Fertigung garantieren höchsten Qualitätsstandard.