You probably do not come from: Austria.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Produktneuheiten
  3. Verbindungstechnik
  4. ecolink – die sichere Verbindung auch bei starken Störfeldeinwirkungen

ecolink – die sichere Verbindung auch bei starken Störfeldeinwirkungen

Für Anwender in der Fabrikautomation und Werkzeugmaschinenindustrie

  • Verbindungstechnik entspricht der M12-Norm (EN 61076)
  • Mechanischer Festanschlag schützt den O-Ring vor Zerstörung
  • Dauerhafte Rüttelsicherung mit Sägezahnkontur
  • Dauerhaft hoher EMV-Störschutz

ecolink M12 für Standardapplikationen
Die meisten Applikationen erfordern spezielle Lösungen. Nur sichere Produktionsprozesse und eine fehlerfreie Montage führen auf Dauer zum Erfolg. Der integrierte Festanschlag schützt den O-Ring vor Zerstörung durch zu festes Anziehen der Mutter. Die Montage und Demontage erfolgt dabei ohne Hilfsmittel. Die asymmetrisch wirkende Vibrationssicherung hält die Überwurfmutter fest in ihrer Position und garantiert so einen geringen Übergangswiderstand zwischen der Mutter des Steckverbinders und dem Gehäuse des angeschlossenen Gerätes. Das ist extrem wichtig für einen dauerhaften hohen Schutz gegen starke Störfeldeinwirkungen.