1. Startseite
  2. Produktneuheiten
  3. Systeme zur Zustandsüberwachung von Maschinen
  4. Software für Diagnoseelektronik VSE und Schwingungssensoren VN

Software für Diagnoseelektronik VSE und Schwingungssensoren VN

Neue Parametriersoftware mit Datenvisualisierung

  • Visualisierung von Messdaten in verschiedenen Diagrammtypen
  • Vergleich von Messwerten verschiedener Datenquellen in einem Diagramm
  • Visualisierung der Rohdaten der dynamischen Kanäle einer VSE
  • Assistentengestützte Erstellung von Überwachungsaufgaben (Parametersätze)
  • Strukturierte Verwaltung der Geräte und Daten in einer Baumstruktur

Parametrierung
Über die neue Parametriersoftware VES004 erfolgt die Parametrierung der Diagnoseelektronik VSE. Mit der Software lässt sich eine Baumstruktur erstellen, in der die Geräte und Sensoren integriert werden. Somit findet sich der Anwender in seiner eigenen Struktur der Werke, Anlagen und Maschinen wieder.
Die Erstellung der Parametersätze wird durch Assistenten unterstützt, um die Definition der Aufgaben für die Schwingungs- und Prozesswertüberwachung zu erleichtern.
Ohne weiteres können einfache Überwachungsaufgaben so gut wie ohne fachspezifisches Wissen definiert und in der Diagnoseelektronik eingestellt werden. Die Verwaltung der Daten, wie Historie der Parametersätze, Messdaten, Aufzeichnungen und Historiendateien, erfolgt ebenfalls anhand der im Projekt definierten Baumstruktur.


Aktuelles Bulletin