You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
  1. Produktneuheiten
  2. Systeme für mobile Arbeitsmaschinen
  3. Video-Splitter für mobile Arbeitsmaschinen

Video-Splitter für mobile Arbeitsmaschinen

MultiViewBox: Bis zu 4 Kamerabilder auf einem Monitor darstellen

  • Video-Splitter für bis zu vier Kamerabilder
  • 9 verschiedene Darstellungsmodi (inkl. Birdview)
  • Analoger Videoausgang (PAL)
  • Schock- und vibrationsbeständig, vergossenes Edelstahlgehäuse
  • E4-Typzulassung, optimiert für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen

In jeder Situation die passenden Kamerabilder
Die MultiViewBox ist für den robusten Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen gebaut. Sie besitzt vier Kameraeingänge. Je nach Anforderung lassen sich über einen Steuerungseingang 1, 2 oder 4 Kamerabilder gleichzeitig in unterschiedlichen Anordnungen auswählen. Ein Beispiel: Cam1 bei Vorwärtsfahrt und Cam2 und 3 bei Rückwärtsfahrt. Im so genannten „Birdview“ lassen sich sogar 4 Kamerabilder zu einer Rundumsicht zusammenfügen. Insgesamt stehen dem Anwender 9 verschiedene Darstellungen zur Auswahl. 
 

Analoger Videoausgang
Als Anzeige-Display kann das ebenfalls mobiltaugliche ifm-Dialoggerät PDM360 mit analogem Videoeingang oder jedes andere Video-Display mit PAL-Videoeingang verwendet werden.