You probably do not come from: Austria.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Produktneuheiten
  3. Systeme für mobile Arbeitsmaschinen
  4. Leistungsmanagement in mobilen Arbeitsmaschinen

Leistungsmanagement in mobilen Arbeitsmaschinen

Modulare Kleinsteuerung mit Hochstrom-Relaisausgängen

  • Leistungsfähige, abgesicherte Relaisausgänge mit Diagnosefunktion
  • Anschluss von Sensoren und Aktuatoren ohne weitere externe Verdrahtung
  • Leistungsfähige CAN-Schnittstellen für vielfältige Kommunikationsaufgaben
  • Einfache Montage durch das abgestimmte ecomatmobile Basic Mechanikkonzept
  • Frei programmierbar nach IEC 61131-3 mit CODESYS

ecomatmobile Basic
In vielen kleinen und kompakten Mobilapplikationen steigen die Anforderungen an die Steuerungsaufgaben. Kostenoptimierte, modulare und mobiltaugliche Kleinsteuerungen sind gefragt. ifm bietet hierfür ecomatmobile Basic an, bestehend aus den aufeinander abgestimmten Komponenten BasicRelais, BasicController und BasicDisplay. Diese BasicController-Familie wird nun durch den BasicController relay ergänzt. Seine Besonderheit sind sechs abgesicherte und diagnosefähige Relaisleistungsausgänge für die Versorgung von Hochstromverbrauchern in mobilen Maschinen. Zusätzlich besitzt er multifunktionale und über die Applikationssoftware konfigurierbare Digital- und Analogeingänge. Der BasicController relay ist über die IEC61131-3 kompatible Software CODESYS frei programmierbar.

Funktionen und Vorteile
Die kompakte, flexible und preiswerte Kleinsteuerung
ersetzt sowohl herkömmliche Relaislogik als auch
anspruchsvolle und komplexe Prozesssteuerungen.

Mechanischer Aufbau
Die in ein kompaktes Kunststoffgehäuse integrierte Steuerungselektronik bietet alle notwendigen Anschlüsse für Ein- und Ausgänge, Kommunikation und Programmierung. Die mobiltauglichen und codierten Steckanschlüsse sind einfach in der Handhabung und weltweit verfügbar. Der Anschluss von Sensoren und Aktuatoren erfolgt ohne weitere externe Verdrahtung. Durch Erhöhung der Schutzart mittels Modulabdeckung und einer steckbaren Kabeldichtung kann der BasicController auch im spritzwassergefährdeten Bereich eingesetzt werden.

Leistungsstarke Elektronik
Der integrierte 32-Bit-Prozesser und die Elektronik sind optimal auf den Einsatzbereich zugeschnitten. Ein- und Ausgänge lassen sich durch das Anwenderprogramm auf die jeweiligen Einsatzfälle anpassen. Die leistungsfähigen und steckbaren Relaisausgänge ermöglichen eine Ansteuerung von Hochleistungsverbrauchern. Alle Relaisausgänge sind diagnosefähig und einzeln abgesichert. Jeder Ausgang ist mit einer frei programmierbaren Status-LED ausgestattet. Durch die zusätzlichen multifunktionalen Eingänge steht ein flexibles Steuerungsmodul für mobile Arbeitsmaschinen zur Verfügung.

Programmierbar nach IEC 61131-3
Die Software CODESYS ermöglicht dem Anwender eine übersichtliche und einfache Erstellung der Applikationssoftware. Das Steuerungsmodul BasicController unterstützt alle gängigen CODESYS-Programmiersprachen. Für die Kommunikation und spezielle Gerätefunktionen stehen einfache und übersichtliche Funktionsbibliotheken zur Verfügung.

Schnittstellen für die Kommunikation
Der BasicController ist mit zwei CAN-Schnittstellen nach ISO 11898 ausgerüstet. Über diese werden die Daten mit dem angeschlossenen BasicDisplay, weiteren BasicController-Modulen oder dem Motorsteuergerät ausgetauscht. Die Schnittstellen unterstützen u. a. das CANopen- und J1939-Protokoll. Für die Programmierung werden ebenfalls die CAN-Schnittstellen genutzt. Dazu wird die Geräteelektronik direkt und komfortabel über das leistungsfähige PC-CAN-Interface CANfox angesprochen. Auf diese Weise lassen sich Betriebssystem und Applikationsprogramm laden oder Parameter ändern.

Applikationen
Kompakte Baumaschinen, Anbaugeräte, Kleinfahrzeuge, Sonderfunktionen