You probably do not come from: Austria.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Produktneuheiten
  3. Sensoren für Motion Control
  4. Intelligenter, inkrementaler Drehgeber mit Display und IO-Link

Intelligenter, inkrementaler Drehgeber mit Display und IO-Link

Motion Controller: Drehgeber, Drehzahl-/Drehrichtungswächter und Zähler integriert

  • Strichzahlen von 1...10.000 und Signalpegel (TTL / HTL) frei programmierbar
  • Display: zweifarbige, elektronisch drehbare Anzeige der Prozesswerte
  • Mit einem Dreh: M12-Steckverbindung radial und axial verwendbar
  • Angepasst: Ausführung als Vollwelle (Klemm-/ Synchroflansch) und Hohlwelle
  • Übertragung von Prozess und Diagnosedaten über IO-Link

Keine Kompromisse
Das magnetische Wirkprinzip bietet die Genauigkeit optischer Drehgeber und die Robustheit magnetischer Systeme.

Einfach
Strichzahl und Signalpegel sind programmierbar. Die Drehgeber verfügen über einen großen Spannungsbereich von 4,75...30 V DC und sind somit universell einsetzbar.

Multifunktional
Drehgeber der Performance Line verfügen über eine integrierte Signalauswertung für Drehzahlüberwachung, Zählerfunktionen und Drehrichtungserkennung.

Intuitiv
Die Drehgeber bieten eine einfache Einstellung und Positionswert-Anzeige mittels Display und Bedientasten, sowie eine intuitive Menüführung.

Vernetzt
Diagnose- und Parameterdaten werden sicher über IO-Link übertragen. Bereit für Industrie 4.0!