1. Startseite
  2. Produktneuheiten
  3. Sensoren für Motion Control
  4. Schaltverstärker zur Wandlung von Sensorsignalen in AC-Netzen

Schaltverstärker zur Wandlung von Sensorsignalen in AC-Netzen

Sensorsignale schalten Relais

  • Integriertes Weitbereichsnetzteil zur Sensorversorgung
  • Schmale, platzsparende Bauform
  • Steckbare Schraubklemmen vereinfachen die Montage
  • PNP- oder NPN-Ansteuerung wählbar
  • Ein- oder zweikanalige Ausführung

Relais für hohe Lastströme
Die Transistorausgänge herkömmlicher Sensoren sind für kleine Lastströme ausgelegt. Will der Anwender größere Ströme oder gar Wechselströme schalten, so muss er einen Schaltverstärker verwenden.
Dieser nutzt das Sensorsignal, um damit ein Ausgangsrelais zu steuern.

Flexibel und platzsparend
ifm bietet Schaltverstärker in ein- und zweikanaliger Ausführung an. Sie besitzen ein integriertes Weitbereichsnetzteil (110...240 V AC), um die angeschlossenen Sensoren mit Spannung (24 V DC) versorgen zu können. Die neuen Schaltverstärker zeichnen sich durch eine schmale Bauform aus, wodurch sie nur wenig Platz im Schaltschrank benötigen.