You probably do not come from: Austria.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Produktneuheiten
  3. Sensoren für Motion Control
  4. Programmierbarer, inkrementaler Drehgeber mit IO-Link

Programmierbarer, inkrementaler Drehgeber mit IO-Link

Reduzieren Sie Ihre Variantenvielfalt, ohne Kompromisse einzugehen

  • Flexibel: Strichzahlen von 2...10.000 frei programmierbar
  • Einfach: Signalpegel in TTL- oder HTL-Logik einstellbar
  • Universell: M12-Steckverbindung oder Kabelabgang radial und axial verwendbar
  • Angepasst: Ausführung als Vollwelle (Klemm-/Synchroflansch) oder Hohlwelle
  • Kommunikativ: Übertragung von Prozess- und Diagnosedaten über IO-Link

Keine Kompromisse
Das magnetische Wirkprinzip bietet die Genauigkeit optischer Drehgeber und die Robustheit magnetischer Systeme.

In 2 Minuten zum richtigen Drehgeber
Die Zeiten von großer Variantenvielfalt und kompliziert programmierbaren Drehgebern sind nun endgültig vorbei! Die neuen inkrementalen Drehgeber von ifm electronic sind durch intelligentes Produkt- und Funktionsdesign universell einsetzbar und glänzen durch ein überzeugendes Preis- Leistungs-Verhältnis:

  • Stellen Sie die Auflösung individuell ein.
  • Wählen Sie zwischen TTL- oder HTL-Logik.
  • Verwenden Sie den drehbaren M12-Stecker oder Kabelabgang radial oder axial.

Jetzt nur noch Flansch und Welle aussuchen – fertig!

Kommunikativ durch IO-Link
Prozesswerte, Parametrier- und Diagnosedaten lassen sich erstmalig über IO-Link übertragen. Einstellungen können so bequem vor dem Einbau vorgenommen werden.