You probably do not come from: Austria.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Produktneuheiten
  3. Positionssensoren
  4. Zubehör für Ventilsensoren

Zubehör für Ventilsensoren

Systemlösungen für Handarmaturen und Kugelhähne

  • Passend zu ISO-Kopfflansch- Armaturen von F04 bis F10
  • Einfachste Montage auf Handarmaturen und Kugelhähne
  • Flexibel durch Höhenverstellbarkeit
  • Langlebigkeit durch Edelstahlbauteile
  • Für den Ex-Bereich geeignet

Endlagenrückmeldung für Handarmaturen und Kugelhähne
Mit diesem Montagesatz rüsten Sie Ihre handbetätigten Armaturen ganz einfach mit Doppelsensoren und Schaltnocken aus. Eine Vielzahl von Sensoren und Schaltnocken sind auf dem Antriebsbohrbild von 80 x 30 mm nach VDI /VDE 3845 verwendbar. Das komplette System ist einsetzbar bei einer Umgebungstemperatur von -30 bis +80 °C. 
 

Vielseitig und Flexibel
Das Kunststoffoberteil aus dem Kunststoff Vestamid ermöglicht den Einsatz im Ex-Bereich. Das Unterteil passt auf eine Vielzahl von ISO-Flansch- Armaturen (DIN EN ISO 5211) und wird durch eine Mitnehmerschraube mit der Ventilwelle verbunden. Die Verwendung von Bauteilen aus Edelstahl garantiert eine erhöhte Langlebigkeit.