You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
  1. Produktneuheiten
  2. Sensoren
  3. Rückmeldesysteme für Hubventile und Schwenkantriebe

Rückmeldesysteme für Hubventile und Schwenkantriebe

Induktiver Allstrom-Doppelsensor mit Anschlussraum

  • Langlebig dank robustem und widerstandsfähigem Gehäuse
  • Weniger Verkabelungsaufwand durch Aktuatoranschaltung
  • Dauerhafte Lesbarkeit des gelaserten Typenschilds auch in feuchter Umgebung
  • Gut sichtbare Schaltzustandsanzeige
  • Geräumiger Anschlussraum ermöglicht einfache und schnelle Verdrahtung

Endlagenrückmeldung auf Schwenkantrieben
Der Doppelsensor enthält zwei induktive Sensoren in einem vergossenen und robusten Gehäuse mit Schutzart IP 67. Dieser liefert die Position von zwei Endlagen. Er ist mit einer Aktuatoranschaltung ausgestattet, welche die zusätzliche Leitung zum Magnetventil ersetzt. 
 

Schneller und einfacher Anschluss
Wahlweise verfügt die Aktuatoranschaltung über eine standardisierte Verschraubung M20 x 1. Praktisch ist der geräumige Anschlussraum, der eine einfache und schnelle Verdrahtung ermöglicht. Außerdem entfällt durch den abnehmbaren Klemmblock eine Neuverdrahtung bei Sensortausch. Für das Gerät ist eine UL-Zulassung in Vorbereitung.