You probably do not come from: Austria.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Produktneuheiten
  3. Positionssensoren
  4. Induktive Sensoren mit IO-Link

Induktive Sensoren mit IO-Link

Neue induktive Sensoren für die intelligente Positionsüberwachung

  • Genaue Positionsüberwachung – Übertragung des Abstandes als linearisierter Prozesswert
  • Sehr hohe Wiederholgenauigkeit
  • Durch großen Temperaturbereich von -40…85 °C universell einsetzbar
  • Öffner / Schließer sowie PNP/NPN über IO-Link einstellbar

Sehr viel mehr als nur ein Impulsgeber!
Mehrere Geräte in einem bieten die neuen induktiven Sensoren der ifm mit IO-Link. Sie können als schaltende Sensoren mit einstellbarem Schaltpunkt oder messende Systeme mit einem via IO-Link übertragenen Messwert genutzt werden. In vielen möglichen Kombinationen ist das Ausgangssignal parametrierbar, sowohl als Öffner oder Schließer wie auch PNP- oder NPN-schaltend. Dies ermöglicht eine Reduzierung der Variantenvielfalt und senkt die Lagerhaltungskosten. 

Höchste Präzision
Die neuen Sensoren sind derart genau, dass sie auch kleinste Veränderungen erfassen. Selbst der Spindelrundlauf oder die Spannung eines Sägeblattes werden sicher erkannt. Wenn das Target den Erfassungsbereich verlässt oder zu nah an die Sensorfläche kommt, kann eine Warnung erfolgen. Alle gewonnenen Daten lassen sich per IO-Link übertragen und aufzeichnen. Diese Neuentwicklung ist nicht zu schlagen.