1. Startseite
  2. Produktneuheiten
  3. Positionssensoren
  4. Für den Schweißbereich; mit Antihaftbeschichtung sicher gegen das Einbrennen von Schweißperlen

Für den Schweißbereich; mit Antihaftbeschichtung sicher gegen das Einbrennen von Schweißperlen

Induktive Sensoren Kplus Störsicher

  • Sichere Erfassung aller Metalle durch einheitlichen Schaltabstand
  • Robuste Ausführung dank Antihaftbeschichtung
  • Keine Fehlschaltung mittels magnetfeldfester Sensortechnik
  • Universell einsetzbar durch großen Temperaturbereich
  • Hohe Zuverlässigkeit dank Schutzart bis IP 68 / IP 69K

Rauer Einsatz im Schweißbereich
Die induktiven Kplus-Sensoren trotzen rauen Umgebungsbedingungen und erfassen auch bei Verschmutzung zuverlässig metallische Objekte. Das Sensorgehäuse und die Befestigungsmuttern sind mit einer Antihaftbeschichtung versehen, um dem Einbrennen von Schweißperlen vorzubeugen. Im Schweißprozess treten hohe Magnetfelder auf. Dank der neuartigen Sensortechnologie werden Fehlschaltungen zuverlässig verhindert. Der schnelle Anschluss mittels Steckverbindung und passender Anschlussleitung aus dem ecolink-Sortiment bietet die optimale Grundlage für einen dauerhaften Einsatz.


Aktuelles Bulletin