You probably do not come from: Austria.  If necessary, change to: United States
  1. Startseite
  2. Produktneuheiten
  3. Identifikationssysteme
  4. Industrietaugliche Multicode Reader mit Texterkennung

Industrietaugliche Multicode Reader mit Texterkennung

Erweiterte Funktionen bei allen Multicode Readern von ifm

  • Identifizierung von 1D-/ 2D-Codes und Text
  • Texterkennung (OCR) auch mit Lagenachführung
  • Variable Zeichenlängen
  • Einfache Bedienung
  • Kompaktes industrietaugliches Gehäuse

Erkennt Codes und Text
Unabhängig von der Ausrichtung und Anzahl der Codes dekodiert der Multicode Reader automatisch 1D- und 2D-Codes.
In der neuen Variante löst er auch Texterkennungs-Aufgaben (OCR), beispielsweise zur Produktidentifikation anhand von Typenkennzeichen oder Seriennummern. Auch Angaben wie z. B. Verfallsdatum oder Produktionsdatum lassen sich nun direkt „ablesen“.

Passend für industrielle Applikationen
Mit Schutzart IP 67, integrierter Beleuchtung, verschiedenen Schnittstellen und einer breiten Varianz von Arbeitsabständen und Bildfeldgrößen eignet sich der Multicode Reader von ifm für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen.