Der Multicode Reader O2I erfasst sowohl 1D- und 2D-Codes als auch Textelemente und analysiert deren Güte binnen weniger Millisekunden. Dabei ist die Anzahl der jeweiligen zu erfassenden Elemente unerheblich: Auch mehrere Codes oder Textelemente sowie deren Kombination kann der O2I mit nur einer Aufnahme auswerten. Damit ist der Multicode Reader die universell einsetzbare Lösung in Prozessen der Produktion und Logistik, wo die Präsenz von Codes und Textinformationen entweder auf ihre Qualität geprüft oder zur Produktverfolgung herangezogen werden sollen.
Der O2I ist am Gerät schnell für einfache Anwendungen eingestellt. Umfangreiche Aufgaben lassen sich ebenso einfach mit dem preisgekrönten ifm Vision Assistant realisieren.