Die 3D-Erfassung von Szenen und Objekten rund um die mobile Arbeitsmaschine ist für zukunftsorientierte und effizient arbeitende Fahrzeuge mittlerweile zum Standard geworden. Sei es zur Fahrzeugautomatisierung oder als zuverlässige Kollisionswarnung – mit den integrierten Funktionen und dem intuitiv zu bedienenden Logikeditor können viele Applikationen schnell gelöst werden.
Die einfache Anbindung der 3D-Smart-Sensoren erfolgt dabei entweder über den mobiltauglichen CAN-Bus mittels CANopen oder SAE-J1939 Protokoll und/oder über die Fast-Ethernet-Schnittstelle per UDP. Über ein optionales I/O-Modul sind auch digitale und analoge Ein-/Ausgänge verfügbar
Das Prinzip dieser 3D-Sensoren beruht auf der von ifm patentierten und mehrfach ausgezeichneten PMD Technologie. Diese wurde speziell für den Einsatz im Außenbereich und für schwierige Umgebungslichtsituationen weiterentwickelt. Selbst Störeinflüsse wie Sonnenlicht oder unterschiedlich stark reflektierende Materialien beeinflussen die Reproduzierbarkeit der Messdaten nicht.
Die mobilen 3D-Smart-Sensoren verfügen über einige integrierte Funktionen, die es ermöglichen, eine Vielzahl von verschiedenen Applikationen zu lösen. Dabei wird eine hochentwickelte Algorithmik aus dem Automotive-Bereich eingesetzt, die bspw. für die zuverlässige automatische Objekterkennung von bis zu 20 Objekten sorgt. Diese Funktion kann z. B. als Kollisionswarnung im Flughafenbereich beim automatischen Andocken der Fahrtreppe an ein Flugzeug, bei der Traubenernte mit einer automatischen Linienführung entlang der Rebzeile oder als Kollisionswarnung an Baumaschinen, Minenfahrzeugen oder Flurförderzeugen, z. B. Staplern verwendet werden.
Für einfache Distanz- oder Abstandsaufgaben stehen typische Funktionen wie minimaler / maximaler / durchschnittlicher Abstand zur Verfügung.
Die Parametrierung des Systems und das Live-Monitoring der 3D-Daten erfolgt über den komfortabel zu bedienenden ifm-Vision-Assistant für Windows. Alternativ kann die Parametrierung auch über entsprechende Funktionsbausteine mit der Software CODESYS vorgenommen werden.
Die Ausgabe der vorverarbeiteten Funktionsdaten erfolgt dabei über den CAN-Bus, wahlweise über CANopen oder SAE J 1939. Parallel dazu können bei Bedarf auch die vollständigen 3D-Informationen über Ethernet UDP und eine entsprechende externe Prozesseinheit verarbeitet werden.
Über das optionale I/O-Modul ZZ1102 sind auch digitale und analoge Ein-/Ausgänge verfügbar.