Die Komplettlösung für den Warenein- und -ausgang beinhaltet alle benötigten RFID-Komponenten, die zur automatischen Produkterfassung erforderlich sind.
Optionale Sensoren bieten die Möglichkeit, die Bewegungsrichtung oder auch das Volumen der Produkte zu bestimmen. Optische und akustische Signalgeber unterstützen die Prozesse. Reports und Alarmmeldungen können direkt in das Warenwirtschaftssystem
gemeldet werden.
Das Basispaket mit dem zentralen edgeController kann jederzeit um Erweiterungspakete für bis zu 10 Tore ergänzt werden.
Durch den Einsatz einer smarten RFID-Warenein- und -ausgangskontrolle können Warenflüsse transparent dargestellt und in ein smartes System transferiert werden. Dadurch lassen sich Verladezeiten optimieren, Fehler vermeiden und Kosten einsparen.