You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00

Intelligente Spannungsversorgung direkt im Feld

  • Die Montage im Feld reduziert Spannungsverluste durch lange Leitungen
  • Kein Schaltschrank erforderlich dank Schutzart IP67
  • Ausgänge über elektronische Sicherungen geschützt
  • Ausgangsspannung einstellbar, Strom für jeden Ausgang separat einstellbar
  • Status- und Diagnose-LEDs

Spannungsversorgung direkt im Feld

Immer mehr Anwender montieren Steuerungskomponenten anstatt im Schaltschrank direkt dezentral an der Maschine, zum Beispiel IO-Link- Master oder andere Feldmodule. Bei klassischer Spannungsversorgung aus dem Schaltschrank kommt es aufgrund der hohen Ströme durch die langen Leitungen zu kritischen Spannungsabfällen. Um dies zu verhindern, bietet ifm ein leistungsstarkes Netzteil für die Montage direkt im Feld an.

Wie wäre es, wenn sich Ihre Anlage ohne Schaltschrank verdrahten ließe?

Schutz im Sekundärkreis

Integrierte elektronische Sicherungen schützen die an die 24-V-Spannungsversorgung angeschlossenen Komponenten zuverlässig vor Überstrom und Kurzschluss.

Zubehör