You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00

ifm mate: Werkerassistenzsystem für manuelle Tätigkeiten in der Produktion

Hohe Montagevarianz, Fluktuation und komplexe Prozessabfolgen führen in der manuellen Fertigung zu einem dauerhaft hohen Anlernbedarf – verbunden mit ebenso hoher Ressourcenbindung, wenn die erfahrenen Kollegen den neuen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das ist löblich aber – Hand aufs Herz – auch wenig wirtschaftlich.

Wie wäre es, wenn Sie den neuen Kollegen einen Vollzeit-Lehrmeister zur Seite stellen, der alles weiß, was wichtig ist? Einen Immerda-Kollegen, der rechtzeitig auf Abweichungen hinweist und damit Fehler galant minimiert. Einen Kumpel, auf den man sich in jeder Fertigungslage verlassen kann. Einen echten mate eben.

Anleitung in Echtzeit durch intelligente Bildverarbeitung

Erleben Sie, wie einfach es ist, selbst die Produktion von Kleinstserien effizient anzulernen und dabei vom ersten Handgriff an effektiv 100-prozentige Qualität zu sichern. Ganz ohne zusätzlich gebundene Manpower. Ganz ohne Schnickschnack. Ganz unkompliziert.