You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00

ecolink M12 / RJ45: Ethernet-Leitungen für industrielle Anwendungen

  • Halogen- und silikonfrei
  • Optimale Abdichtung auch bei werkzeugloser Montage
  • Dauerhafte Rüttelsicherung mit Sägezahnkontur
  • Schutzart IP65, IP67
  • Ethernet CAT5 / CAT 5e

ecolink M12 für anspruchsvolle Anwendungen

Die meisten Applikationen erfordern spezielle Lösungen. Nur hochwertige Materialien, sichere Produktionsprozesse und fehlerfreie Montage führen auf Dauer zum Erfolg.

Die asymmetrisch wirkende Vibrationssicherung hält die M12-Verschraubung fest in ihrer Position und garantiert so eine optimale und dauerhafte Abdichtung.

Werkzeugfrei kann eine Montage oder Demontage problemlos per Hand erfolgen.

Hochwertige, speziell auf die Anwendung abgestimmte Materialien und eine intensive Überwachung während und nach der Fertigung garantieren einen höchsten Qualitätsstandard.

Die Produkte